Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Kappa load
Номер заказа:
990838814
EAN:
4031582367157
Номер продукта:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормоз направления, предназначенную для высоконагруженных промышленных...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормоз направления, предназначенную для высоконагруженных промышленных применений. Опора оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность при экстремальных условиях эксплуатации. Поворотный механизм оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, обеспечивающим плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, что обеспечивает отличное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим минимальное трение и высокую эффективность. Общая высота опоры составляет 205 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1600 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 640 килограммов при скорости 6 километров в час или 800 килограммов при скорости 4 километра в час. Опора предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя