Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (минимальный)
-0,33 °C
Общий вес
3,29 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø160

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и усиления конструкции опорных элементов мебели и оборудования. Данный компонент обеспечивает надежное покрытие ножек, предотвращая их повреждение, износ и царапины при эксплуатации и транспортировке. Изделие характеризуется малым весом 0,67 кг, что позволяет легко устанавливать его на различные типы ножек без дополнительной нагрузки на конструкцию. Защита изготавливается с учетом требований к долговечности и совместимости с широким спектром мебельных систем, обеспечивая эффективную защиту поверхностей полов от царапин и повреждений.

Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Принадлежность Puretech представляет собой специализированный аксессуар для кастора, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных колес. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и малым весом, составляющим 0,27 кг, что обеспечивает удобство при монтаже и не создает дополнительной нагрузки на конструкцию. Принадлежность Puretech предназначена для интеграции в системы кастеров, обеспечивая улучшенную производительность и долговечность мебельных элементов в условиях интенсивной эксплуатации.