Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Forma оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминием и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 176 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие предназначено для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
135 kg
Общая высота
176 mm
Диапазон температур (максимальный)
120 °C
Диапазон температур (минимальный)
-18 °C
Название продукта
Forma
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
10,7 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
73 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
45 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
43 mm
Длина пластины
92 mm
Ширина пластины
64 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Цинковое литье под давлением / алюминий
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Офсет (Смещение)
57 mm
Радиус поворота
137 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
60 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
18 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции