Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 140 mm
Delta
Номер продукта:
3641ITP140P63 CV bs-turn
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотная колесная опора с тормозом направления Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стал...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана, диаметр колеса составляет 140 мм, установлен прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе