Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Номер продукта:
6941UFP125R05-28 grey
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотная колесная опора с тормозом направления Forma оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпу...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Forma оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения до 3 км/ч. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции