Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383478
Номер продукта:
5081PJM125P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции