Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
Номер продукта:
5081PJM125P30-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга, систем доставки питания и душевых стульев.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)