Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, душевых стульев.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5071PIP125R05-22x40
EAN
4031582354881
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PIP125R05-22x40

Поворотная колесная опора Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке грузов.

125 mm
162 mm
Легкие условия
125 mm
162 mm
Легкие условия
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077PIP125R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шарикоподшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
162 mm
Легкие условия
125 mm
162 mm
Легкие условия