Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399882
Номер продукта:
4681UAP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборуд...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 240 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников