Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с прямоугольной пластиной крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
160 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,27 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
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
Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Фиксированная колесная опора Agila предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с основной конструкцией. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено кронусным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из литой резины черного цвета с электропроводящими свойствами, что позволяет использовать опору в помещениях, требующих антистатической защиты. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях применения.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами и установлено на кронусный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg