Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Galea представляет собой поворотное колёсную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на раму или основание изделия и обеспечивающую свободное перемещение с возможностью фиксации направления движения. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что позволяет надёжно закрепить опору стандартным крепёжным элементом без применения дополнительной оснастки. Корпус узла поворота образован двумя гонками с шариком, которые формируют поворотный подшипник и обеспечивают плавное вращение вокруг вертикальной оси; материал корпуса — полиамид, сочетающий необходимую прочность, износостойкость и малый вес. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, снижающим трение при вращении и повышающим срок службы узла. Протектор колеса изготовлен из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и обеспечивает сцепление с различными поверхностями. Общая высота опоры составляет 139 мм. Статическая нагрузка на опору не должна превышать 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения до 3 км/ч допускается на уровне 100 кг. Изделие применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное изделие с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для мобильного оборудования. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что позволяет установить опору стандартным болтовым соединением с последующей затяжкой. Корпус поворотного узла типа «Две гонки с мячом» изготовлен из полиамида, который обладает высокой износостойкостью и стабильностью геометрических размеров, что важно для долговременной эксплуатации узла. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником; протектор выполнен из термопластичной электропроводной резины, а корпус колеса из электропроводного полипропилена. Общая высота изделия составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность равна 200 кг, динамическая составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Изделие применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg