Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
EAN:
4031582378856
Номер продукта:
5071PJP100P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)