Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
Номер продукта:
5071PIO100P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из полиами...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника. Колесо диаметром 100 мм состоит из корпуса из полипропилена и протектора из литая резина, без следов, установленного на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции