Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и использует две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из литая резина, без следов и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, торговая мебель и витрины.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2471PIO100P50
EAN
4031582361445
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,77 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления, обеспечивающей надежную установку на различных поверхностях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, что гарантирует прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины без следов, установленного на подшипнике скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления, обеспечивающей надежную установку на различных поверхностях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, что гарантирует прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины без следов, установленного на подшипнике скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg