Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и использует систему поворота на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,27 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для соединения компонентов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное крепление при помощи болта диаметром 28 мм. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, что гарантирует долговечность и стабильность работы кастора в условиях интенсивной эксплуатации. Общий вес принадлежности составляет 0,05 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Квадратная конфигурация втулки обеспечивает удобство монтажа и предотвращает проворачивание при работе.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 28 миллиметров, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что делает его идеальным решением для применения в мобильных конструкциях и системах с ограничениями по массе. Компактные размеры и легкость монтажа обеспечивают удобство в эксплуатации и обслуживании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основу из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg