Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины диаметром 150 мм и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежная и маневренная транспортировка оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2474PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301618
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,03 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колеса и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,1 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Адаптер изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Применение данной принадлежности рекомендуется при необходимости адаптации кастора к различным типам оборудования и конструкций, где требуется универсальное решение для монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, что делает его универсальным решением для различных типов кастеров и мебельных систем.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Масса изделия составляет 0,06 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общего веса. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, требующих надежной поддержки и минимизации инерционных нагрузок.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью, предназначенной для использования в составе кастора и обеспечивающей надежное крепление и стабилизацию конструкции. Данный компонент изготавливается из высокопрочных материалов, обладающих устойчивостью к механическим нагрузкам и деформациям при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что обеспечивает совместимость с стандартными узлами кастора и гарантирует правильное распределение нагрузок. Применение этой принадлежности позволяет повысить функциональность и долговечность кастора, обеспечивая его надежную работу в различных условиях эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Agila care
2476PJO150R36-32S30 4xM6

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежное и маневренное перемещение оборудования.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg