Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Agila care
EAN:
4031582358162
Номер продукта:
2474XSP125R36-32S30 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида, электропроводящего материала, с протектором из полиуретана, инжекционного, электропроводного типа, диаметром 125 мм и прецисионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Предназначена для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.
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
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда