Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha оснащена пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелая, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины, без следов, вулканизированные, установленные на прецисионный шариковый подшипник, герметичный для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в условиях высоких нагрузок.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8476UFC160P67
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
99 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,86 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Пластина с центральным замком
Диаметр отверстия пластины
13 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
77,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Длина пластины
175 mm
Ширина пластины
112 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
287 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
143,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали