Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 160 mm
Alpha central
Номер заказа:
990064663
EAN:
4031582380538
Номер продукта:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удобный центральный замок
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha central представляет собой высокопроизводительное решение с пластиной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha central представляет собой высокопроизводительное решение с пластиной с центральным замком для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оборудовано эластичными шинами без следов вулканизированными для бережного перемещения по поверхностям. Подшипниковый узел выполнен на базе прецисионного шарикового подшипника герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции