Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Номер продукта:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Agila care представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Agila care представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, больниц, домов престарелых и пансионатов. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант, что обеспечивает надежное соединение с рамой без дополнительных переходников. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным узлом типа «две гонки с мячом», обеспечивающим свободное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, электропроводной, и корпус из полипропилена, электропроводного, а опора установлена на подшипник скольжения. Общая высота изделия составляет 163 мм. Статическая нагрузка составляет 200 кг, динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч. Значения нагрузки указаны для эксплуатации при соблюдении заявленных условий.
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
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага