Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2476PJP100R26-28S45 D
EAN
4031582301793
Номер материала S4
990006453
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,82 kg
Название продукта
Agila care
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,1 кг, что обеспечивает простоту монтажа и не создает дополнительной нагрузки на основную конструкцию колесной опоры при интеграции в мобильные платформы и транспортные системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,06 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса колесной опоры при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,09 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональности и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,04 кг, что обеспечивает простоту монтажа без существенного увеличения общего веса конструкции и позволяет эффективно интегрировать его в различные мобильные платформы и транспортные решения.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Данная принадлежность представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар совместим с широким спектром колесных опор и способствует оптимизации их работы в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Agila care
2474PJP100R26-28S45 D

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины диаметром 100 мм и оборудовано прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Agila care
2474PJP100R26-28S45 D

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины диаметром 100 мм и оборудовано прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg