Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Номер продукта:
2476PJO100R26-28S45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila care оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, где требуется надежная и маневренная транспортировка оборудования.
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
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками