Поворотное Колесная опора с центральной блокировкой (Тормоз направления свободная блокировка, блокировка Колесо) 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Номер продукта:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удобный центральный замок
Поворотное колесная опора с центральной блокировкой (тормоз направления свободная блокировка, блокировка колесо) Forma оснащена ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральной блокировкой (тормоз направления свободная блокировка, блокировка колесо) Forma оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением/алюминия и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, установленными на прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 177 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции