Поворотное Колесная опора 80 mm
Alpha
Номер заказа:
990064390
EAN:
4031582304046
Номер продукта:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции