Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного обода с протектором из термопластичной резины, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота опоры - 87 мм. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, медиа-мебели, офисных кресел и другой офисной мебели, требующей мобильности и маневренности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
53 mm
Общая высота
87 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,2 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
4,4 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
28 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
28 mm
Длина пластины
38 mm
Ширина пластины
38 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Радиус поворота
62 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует стержень, поворотный в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и низкий уровень шума при движении. Колесо оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 87 мм. Данная колесная опора идеально подходит для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность в повседневном использовании.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует стержень, поворотный в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и низкий уровень шума при движении. Колесо оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 87 мм. Данная колесная опора идеально подходит для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность в повседневном использовании.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm