Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости для обеспечения полной маневренности. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с полом и устойчивость к износу, а тело колеса также изготовлено из полиамида для оптимального соотношения веса и прочности. Общая высота опоры составляет 89 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая надежность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Номер материала S4
990079756
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
89 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,15 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
62 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Белый алюминий (аналог RAL9006)
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичная резина, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а также оснащено подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 89 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg