Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357721
Номер продукта:
2970YGO075P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу