Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 99 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для применения на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
Номер материала S4
990032147
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
99 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,46 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10,3 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
65 mm
Поворотное соединение
145 mm
Офсет (Смещение)
31,4 mm
Радиус поворота
72,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Поворотное колесная опора с общим тормозом Agila twin представляет собой компонент для промышленных и медицинских применений, включая медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, борта и торговую мебель с витринами. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия с использованием стандартного болтового соединения. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащен двумя гонками с шаром, которые обеспечивают плавное вращение на 360 градусов и снижают усилие поворота. Колесо диаметром 75 мм имеет тормозной механизм, действующий на обе стороны колеса, а подшипник скольжения обеспечивает стабильное вращение при движении. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает устойчивое сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при перемещении. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, что обеспечивает малый вес конструкции и устойчивость к агрессивным средам. Общая высота опоры составляет 99 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным внутренним пространством. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что необходимо учитывать при расчете нагрузок на каждую опору.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg