Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Номер материала S4
990029053
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,25 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
43 mm
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (аналог RAL7001)
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
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila предназначена для мобильного оборудования, требующего маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено по типу квадратной пластины, обеспечивающей жесткую установку на раму изделия. Корпус поворотного узла типа «Две гонки с мячом» изготовлен из стального листа среднего класса. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипнике скольжения, протектор выполнен из электропроводной термопластичной резины, а колесный корпус из электропроводного полипропилена. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая при скорости 3 км/ч равна 75 кг. Область применения включает медицинские кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, а также торговую мебель и витрины.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg