Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470PJP075B10-11X31
EAN
4031582403794
Номер материала S4
990031827
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,28 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
31 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
43 mm
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Розетка
R40-18x18 / 11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие характеризуется общей высотой 36 мм и весом 0,01 кг, обеспечивая легкую интеграцию в различные конструкции. Болт крепления имеет диаметр 18 мм, обеспечивая надежное соединение. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данный аксессуар в мобильных и стационарных приложениях с умеренными требованиями к грузоподъемности.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-14/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа, обеспечивающим прочное соединение с болтом диаметром 14 мм. Общая высота конструкции составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать принадлежность в различные системы. Статическая грузоподъемность розетки достигает 80 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия минимален, что способствует снижению общей массы конструкции. Данная принадлежность обеспечивает надежное и долговечное функционирование кастора в условиях интенсивной эксплуатации.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-15/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для обеспечения надежного крепления и функциональности. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа, обеспечивающим прочное соединение с болтом диаметром 15 мм. Общая высота конструкции составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать аксессуар в различные системы. Розетка характеризуется статической грузоподъемностью 80 кг и динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч, обеспечивая надежную работу в условиях постоянных нагрузок. Вес изделия минимален, что способствует снижению общей массы конструкции без ущерба для функциональности и долговечности.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-16/11

Розетка, являющаяся принадлежностью для колеса, представляет собой синтетический разъем круглого типа с диаметром болта 16 мм и общей высотой 36 мм. Данное изделие обладает статической грузоподъемностью 80 кг и динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежное крепление и стабильную работу в различных условиях эксплуатации. Вес изделия составляет 0 кг.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-17/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа с диаметром болта 17 мм и общей высотой 36 мм. Розетка обеспечивает статическую грузоподъемность до 80 кг и динамическую грузоподъемность до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия составляет 0 кг. Данная принадлежность предназначена для использования в системах с поворотными колесами и обеспечивает надежное соединение между колесом и несущей конструкцией.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-19/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом и предназначена для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого сечения диаметром 19 мм, обеспечивающим надежное соединение с болтовым креплением. Общая высота розетки составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию колесной базы. Принадлежность характеризуется малым весом 0,01 кг и обладает статической грузоподъемностью 80 кг, а также динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения до 3 км/ч. Данные технические параметры обеспечивают надежную работу в условиях промышленного применения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-22/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого сечения диаметром 22 мм, обеспечивающим надежное соединение с болтовым креплением. Общая высота розетки составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию колесного узла. Принадлежность характеризуется малым весом 0,01 кг и обладает статической грузоподъемностью 80 кг, а также динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения до 3 км/ч. Данные технические характеристики обеспечивают надежную работу в условиях промышленного применения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-23/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого сечения диаметром 23 мм, обеспечивающим надежное соединение с болтовым креплением. Общая высота розетки составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию колесной базы. Принадлежность характеризуется малым весом 0,01 кг и обладает статической грузоподъемностью 80 кг, а также динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения до 3 км/ч. Данные технические характеристики обеспечивают надежную работу в условиях промышленного применения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-16/11

Принадлежность розетка предназначена для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам и представляет собой синтетический разъем квадратной формы. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Розетка обладает статической грузоподъемностью 80 кг и динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации. Вес изделия составляет 0 кг.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-17/11

Розетка, являющаяся принадлежностью для кастора, представляет собой компактный элемент с синтетическим разъемом квадратной формы. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит всего 0,01 кг, что обеспечивает его легкость и удобство в монтаже. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в различных условиях эксплуатации. Крепление осуществляется посредством болта диаметром 17 мм, обеспечивающего прочное и стабильное соединение с базовой конструкцией кастора.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-21/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовой опоре. Изделие характеризуется общей высотой 36 мм и весом 0,01 кг, обеспечивая легкость и компактность конструкции. Болт крепления имеет диаметр 21 мм, обеспечивая надежное соединение с основной конструкцией. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных и бытовых приложениях с высокой надежностью и долговечностью.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-22/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 22 мм для надежного крепления. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес принадлежности составляет всего 0,01 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы конструкции. Данный компонент идеально подходит для применения в промышленных системах с роликовыми опорами, требующих надежного и долговечного соединения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-23/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие имеет общую высоту 36 мм и диаметр болта 23 мм. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес принадлежности составляет всего 0,01 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы конструкции при монтаже.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-26/11

Розетка является принадлежностью для кастора, предназначенной для надежного крепления и функционирования мебельных колес. Данное изделие оснащено синтетическим разъемом квадратной формы, обеспечивающим прочное соединение с кастором. Болт крепления имеет диаметр 26 мм, что гарантирует устойчивость конструкции. Общая высота розетки составляет 36 мм, а вес изделия равен 0,01 кг, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъемность розетки достигает 80 кг, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянной эксплуатации.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа с диаметром болта 18 мм и общей высотой 36 мм. Розетка обеспечивает статическую грузоподъемность 80 кг и динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч. Вес изделия составляет 0 кг. Данная принадлежность предназначена для использования в системах с колесами и обеспечивает надежное соединение между поворотным механизмом и опорной конструкцией.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477PJP075B10-11X31

Agila — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Фитинг выполнен в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, который обеспечивает надежное крепление опоры к раме изделия. Корпус опоры включает две гонки с шаром, что обеспечивает плавность поворота на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Материал корпуса — листовая сталь средней толщины, отвечающая требованиям прочности и устойчивости к нагрузкам. Колесо диаметром 75 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим низкое сопротивление вращению и долгий срок службы. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное движение и хорошее сцепление с поверхностью. Корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 103 мм. Статическая нагрузка на опору достигает 150 кг. Динамическая нагрузка составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg