Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
EAN:
4031582340853
Номер продукта:
2470DYK075R07-Ø27-30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диам...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 110 кг. Применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Особые функции