Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
EAN:
4031582328127
Номер продукта:
2470DIK075R07-Ø21,5-24
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диам...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и оборудовано кронусным шарикоподшипником, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Особые функции