Поворотное Колесная опора 65 mm
Stylea
Номер заказа:
990074552
EAN:
4031582310900
Номер продукта:
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует легкость, химическую стойкость и долговечность при эксплуатации в различных условиях. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, обеспечивает плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубой, обеспечивающим бесшумную и плавную работу. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и надежность всей системы. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых предметов. Динамическая грузоподъемность составляет 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает изделие идеальным для мобильной мебели, включая приставные тумбочки, стандартную мебель, медиамебель и офисную мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции