Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в мебели и офисном оборудовании, оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и включает поворотный стержень, обеспечивающий плавное вращение конструкции. Колесо диаметром 50 миллиметров выполнено из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает надежное сцепление и безопасность при работе с электрочувствительным оборудованием. Колесо оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и плавное вращение. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, офисной мебели, мебели для медиа и других предметов мебели, требующих надежной и мобильной поддержки с электропроводящими свойствами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Номер материала S4
990078288
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
61 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,11 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN 12529 – Колёсики для офисных кресел
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал корпуса
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
38 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
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
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена с поворотным стержневым механизмом, что позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 50 мм и оснащено подшипником скольжения с простановкой трубой, обеспечивающим плавное движение. Беговая поверхность выполнена из термопластичной резины с электропроводящими свойствами, а корпус колеса также изготовлен из электропроводящего полипропилена, что обеспечивает безопасность при работе с электрочувствительным оборудованием. Общая высота опоры составляет 61 мм. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 80 кг, а в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг, что позволяет использовать данную опору в различных мебельных приложениях с соответствующими нагрузками.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg