Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990073005
EAN:
4031582317312
Номер продукта:
A520POI050L51-8 chrome/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной маневренности в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую поверхность, идентичную материалу корпуса, что гарантирует однородность конструкции и оптимальное распределение нагрузок. Беговая дорожка колеса оборудована подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в компактные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, универсальной мебели, мебели для медиа-систем и офисной мебели, где требуется сочетание надежности, маневренности и эстетичного внешнего вида.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются