Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 69 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Номер материала S4
990036671
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
0.57
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,15 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
98 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
49 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
19 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также для профессиональных тележек для уборки.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg