Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
70 kg
Грузоподъемность статическая
140 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,21 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
106 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
53 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg