Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
Номер материала S4
990031410
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,17 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
98 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
49 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
Аксессуары

Колесо 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для установки в поворотные опоры, предназначенный для обеспечения надежной мобильности грузовых систем. Изделие имеет диаметр 50 мм с шириной беговой дорожки 20 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки при движении. Ступица колеса обладает длиной 22 мм, а отверстие оси имеет диаметр 6 мм для стандартного крепления. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность, в то время как корпус выполнен из полиамида для оптимального соотношения прочности и легкости. Колесо оснащено кронусным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность составляет 100 кг в статическом режиме и 50 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели для домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg