Поворотное Колесная опора 42 mm
Lumina
Номер заказа:
990072826
EAN:
4031582317268
Номер продукта:
A520POI042L51-8 chrome/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержневым поворотным механизмом для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с трубчатой проставкой. Диаметр колеса составляет 42 мм, общая высота конструкции 49 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 60 кг. Опора предназначена для применения в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции