Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость, химическую стойкость и долговечность в различных условиях эксплуатации. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, позволяет свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 35 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что гарантирует согласованность конструкции и надежность работы. Общая высота изделия составляет 33 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных конструкциях. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая удобство перемещения и маневрирования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Номер материала S4
990078712
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
52 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
33 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,05 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
15,2 mm
Поворотное соединение
74 mm
Офсет (Смещение)
12 mm
Радиус поворота
37 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
12 mm
Диаметр
35 mm
Ширина тела
12 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
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
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для мобильного основания мебели и оборудования. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, которое обеспечивает соединение с несущей конструкцией. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который позволяет колесу свободно вращаться вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 35 мм установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой, а материал протектора идентичен материалу корпуса, то есть полиамиду. Общая высота опоры составляет 33 мм, что позволяет применять ее в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры составляет 100 кг, динамическая грузоподъемность составляет 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg