Поворотное Колесная опора 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Номер продукта:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотное колесная опора Omikron flex оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна т...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Omikron flex оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 272 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1800 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции