Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа, протектор из эластичных шин без следов вулканизированного типа и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 540 кг при скорости 4 км/ч или 450 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
Номер материала S4
990838213
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
540 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
450 kg
Грузоподъемность статическая
900 kg
Общая высота
205 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,06 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
280 mm
Офсет (Смещение)
58 mm
Радиус поворота
140 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь, тяжелая
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Закрепленная монтажная плита
Монтажная плита закреплена шпилькой с гайкой
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø160

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и усиления конструкции опорных элементов мебели и оборудования. Данный компонент обеспечивает надежное покрытие ножек, предотвращая их повреждение, износ и царапины при эксплуатации и транспортировке. Изделие характеризуется малым весом 0,67 кг, что позволяет легко устанавливать его на различные типы ножек без дополнительной нагрузки на конструкцию. Защита изготавливается с учетом требований к долговечности и совместимости с широким спектром мебельных систем, обеспечивая эффективную защиту поверхностей полов от царапин и повреждений.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 540 кг при скорости 4 км/ч и 450 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелой листовой стали и протектор из эластичных шин без следов, вулканизированных, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 540 кг при скорости 4 км/ч и 450 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной для надежного крепления к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное и точное вращение, а также минимизирующим трение при эксплуатации. Беговая поверхность колеса выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что обеспечивает отличное сцепление и защиту транспортируемых грузов от повреждений. Общая высота опоры составляет 205 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные системы. Статическая грузоподъёмность достигает 900 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций. Динамическая грузоподъёмность составляет 450 кг при скорости 6 км/ч и 540 кг при скорости 4 км/ч, что делает опору универсальной для различных режимов работы. Данная колесная опора предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg