Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и протектор из черных вулканизированных эластичных шин, установленных на роликовом (игольчатом) подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 600 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470UEJ160P63
EAN
4031582377897
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,28 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 500 кг.

125 mm
Средние условия
125 mm
Средние условия
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Alpha
3477UEJ160P63

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черного цвета, вулканизированные для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

Средние условия
160 mm
200 mm
Средние условия
160 mm
200 mm
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha
3478UEJ160P63

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники.

Средние условия
160 mm
200 mm
Средние условия
160 mm
200 mm