Поворотное Колесная опора 125 mm
Delta twin
Номер заказа:
990837750
EAN:
4031582365658
Номер продукта:
9940ITP125P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотное Колесная опора Delta twin с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для тяжелых про...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное Колесная опора Delta twin с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для тяжелых промышленных применений. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и транспортного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции