Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,51 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Корпус
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

125 mm
162 mm
Легкие условия
125 mm
162 mm
Легкие условия
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

125 mm
162 mm
Легкие условия
125 mm
162 mm
Легкие условия