Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из эластичных шин без следов, вулканизированных для повышенной износостойкости, установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг, что делает опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях от машиностроения до логистических систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3470UFJ125P30-13
EAN
4031582381405
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,15 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной мобильности оборудования. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено ступицей длиной 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Конструкция колеса включает корпус из полиамида, обеспечивающий прочность и долговечность, и беговую дорожку из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих оптимальное сцепление и амортизацию. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность колеса составляет 500 кг в статическом режиме и 250 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в различных промышленных приложениях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на монтажной поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, обеспечивающих плавное и точное вращение. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим минимальное трение и высокую грузоподъемность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что предотвращает повреждение защищаемых поверхностей. Общая высота устройства составляет 155 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных конструкциях. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 килограммов и динамическую грузоподъемность 160 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg