Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на роликовом игольчатом подшипнике для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Номер материала S4
990030774
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
161 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,81 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
235 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
117,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
96 Береговая А
Твердость Протектор (D)
50 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет диаметр 125 мм, корпус выполнен из полиамида, а протектор изготовлен из инжекционного полиуретана. В качестве подшипника используется роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg