Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шарикоподшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582301175
Номер материала S4
990029542
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
163 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,06 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
207 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
103,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для соединения компонентов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное крепление при помощи болта диаметром 28 мм. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, что гарантирует долговечность и стабильность работы кастора в условиях интенсивной эксплуатации. Общий вес принадлежности составляет 0,05 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Квадратная конфигурация втулки обеспечивает удобство монтажа и предотвращает проворачивание при работе.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 28 миллиметров, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что делает его идеальным решением для применения в мобильных конструкциях и системах с ограничениями по массе. Компактные размеры и легкость монтажа обеспечивают удобство в эксплуатации и обслуживании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки и торговой мебели. Фитинг выполнен в виде цельного круглого стержня, который служит для крепления опоры к раме или основанию изделия. Корпус изготовлен из стального листа средней марки и включает узел поворота типа «Две гонки с мячом», обеспечивающий вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавный ход и стабильное качение. Протектор колеса выполнен из инжекционного полиуретана, корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота опоры в сборе составляет 163 мм, что позволяет использовать её в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъёмность составляет 200 кг, динамическая грузоподъёмность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila
2477UAP125R05-28 M8/19

Agila представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус колесной опоры, называемый в данном случае обоймой, выполнен из среднего стального листа и образует две гонки с шариком, что обеспечивает поворотное движение колеса вокруг вертикальной оси. Поворотный узел оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавность хода и минимальное сопротивление при маневрировании. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, что гарантирует низкий уровень шума, износостойкость и защиту напольных покрытий. Корпус колеса изготовлен из полиамида, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам. Общая высота изделия составляет 163 мм. Статическая нагрузочная способность опоры равна 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg