Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 163 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2470PJO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582324969
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,77 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Befestigungsart
Синтетический расширитель, круглый
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках диаметром от 31 до 35 миллиметров. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление колеса на различных типах осей. Вес изделия составляет 0,14 килограмма, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Принадлежность предназначена для профессионального применения в системах с поворотными колесами и гарантирует долговечность при правильной эксплуатации.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 24 мм и максимальным диаметром 27 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая прочное соединение между колесом и опорной конструкцией. Общий вес изделия составляет 0,13 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность предназначена для профессионального использования в системах с поворотными колесами и обеспечивает оптимальную совместимость с различными конфигурациями кареток.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение с диаметром от 27 до 30 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и штифтов. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного крепления и обеспечивает стабильное соединение при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что делает её легкой и удобной в установке. Данная принадлежность применяется в системах с колесами и кастерами для обеспечения совместимости с различными конструкциями креплений.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках с диаметром от 21,5 мм до 24 мм, что позволяет адаптировать расширитель к различным типам кастеров. Компактная конструкция с массой 0,12 кг обеспечивает минимальное увеличение общего веса узла при сохранении необходимой прочности и функциональности. Расширитель изготовлен с высокой точностью для обеспечения плотного прилегания и долговечной эксплуатации в промышленных условиях.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila
2477PJO125R07-Ø21,5-24

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg