Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из литой резины без следов и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, а статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470PIO125P30-13
EAN
4031582365047
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
160 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,63 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
207 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
103,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
2477PIO125P30-13

Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу «отверстие под болт»: установка осуществляется с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает совместимость с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащён двумя гонками с шаром, образующими поворотный подшипник, который обеспечивает свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет литой полипропиленовый корпус и обрезиненный протектор из литой резины без следов, что снижает риск повреждения напольных покрытий. В колесе используется подшипник скольжения, обеспечивающий плавный ход при умеренных нагрузках. Общая высота опоры составляет 160 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 160 кг, а динамическая при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg